Siemens
子类别
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • Przewody zasilające
      12
    • dla funkcji hybrydowej
      54
    • dla podłączenia silnika
      37
    • do połączenia enkodera
      21
    • do połączeń hamulcowych
      24
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      6
    • 1× 2× 0,5 mm²
      12
    • 2x 0,5 mm²
      12
    • 3 × 1,5 mm2 + 2 × 0,34 mm2 + 2 × 2 × 0,22 mm2
      30
    • 4x 1,5 mm²
      6
    • 4x 2,5 mm²
      18
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6× 2× 0,25 mm²
      11
    • 6× 2× 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      24
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 piny
      24
    • 12 pinów
      21
    • 4 piny
      11
    • 6 pinów
      12
    • 7 pinów
      10
    • Han-Compact® Obudowa wtyczki
      2
    • Han® Q 4/2 Żeński
      2
    • LP 14 + 3 piny
      10
    • M12
      22
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • Okrągłe (żeńskie) 9-pinowe
      12
    • Tuleje końcówek kablowych
      20
    • Żeński
      66
    • Żeński Kątowy
      12
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 piny
      30
    • Han-Compact® Obudowa gniazda kabel-kabel
      2
    • Han-Compact® Obudowa wtyczki
      13
    • Han® Q 4/2 Męski
      13
    • Han® Q 4/2 Żeński
      2
    • LD 7 pinów
      6
    • LP 14 + 7 pinów
      24
    • LP 14 pinów
      21
    • LP 3 piny
      15
    • M12
      15
    • M16
      15
    • Tuleje końcówek kablowych
      24
    • Wejście boczne
      2
    • Żeński
      30
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 7 ... 10,5 mm
      1
    • 9 ... 13 mm
      1
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • Biały
      1
    • Czerwone
      1
    • Zielony
      1
151 products (of 151)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0