定制化解决方案
子类别
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • Napájecí kabely
      51
    • Pro hybridní funkci
      54
    • Pro připojení enkodéru
      21
    • Pro připojení motoru
      37
    • Pro připojení zádržné brzdy
      24
    • Výkonový DC výstup
      2
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • + 2× (2× 0,75 mm²)
      6
    • 1× 2× 0,5 mm²
      12
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2× 0,5 mm²
      12
    • 2× 1,5 mm²
      8
    • 2× 2,5 mm²
      8
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      12
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 3× 0,75 mm2 + 4× 0,34 mm2
      6
    • 3× 0,75 mm2 + 8× 0,34 mm2
      6
    • 3× 1,5 mm2
      8
    • 3× 1,5 mm2 + 2× 0,34 mm2 + 2× 2× 0,22 mm2
      30
    • 3× 2,5 mm²
      4
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4× 1,5 mm²
      14
    • 4× 2,5 mm²
      22
    • 4× 4,0 mm²
      10
    • 5× 1,5 mm²
      8
    • 6× 1,5 mm²
      2
    • 6× 2× 0,25 mm²
      11
    • 6× 2× 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      24
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      2
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 pólů
      21
    • 12 + 3 pól.
      24
    • 4 póly
      11
    • 6 pólů
      12
    • 7 pólů
      10
    • Boční vstup
      8
    • Dutinky
      20
    • Han-Compact® Kryt
      18
    • Han® Q 4/2 Zásuvka (female)
      18
    • Kruhová zásuvka, 9pól.
      12
    • LP 14 + 3póly
      10
    • M12
      22
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • Přívod shora
      8
    • Zásuvka (female)
      66
    • Zásuvka (female) Úhlové provedení
      12
393 products (of 393)
1/14
比较
0
排序方式
Filters
0