配套产品
配套产品
Contacts
39
Combinables
1
アクセサリ
8
型号: 09 69 401 7136
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 401 7136
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
39
Combinables
1
アクセサリ
8
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 4
  • コンタクト数 13
  • シグナルコンタクト数 7
  • 特殊コンタクト数 6x
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 特殊コンタクトは別売ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗、信号エリア < 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
    シェル:スチール 、錫メッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 14.48 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140102057
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469