配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
型号: 09 67 000 8476
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 8476
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 4,5 mm
  • Performans seviyesi
    1
    CECC 75301-802 uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,1 g
  • Menşei ülkesi İsviçre
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140087279
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Com®
Chapter Han-Modular®
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较