配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 56 300 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 44P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 44
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 300 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Element Connector
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Mărime D-Sub 3
  • Număr de contacte 44
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diametru exterior fir ≤ 1.38 mm
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Culoare (inserţie) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 9.67 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140071711
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较