配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
7
型号: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 26P PL3_4-40 NUT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Prvek 连接器
  • Popis kontaktu
    冲压
    直式
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 2
  • Počet kontaktů 26
  • Upevnění PCB S aretačními klipsy
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 1,98 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,29 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 20 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀镍
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 有
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 铅
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 有
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    铅
    镍
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 10,013 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140071612
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较