Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connector, With rear plastic mounting plate, Solder cup termination, Rated current: 5 A, Male, Size: D-Sub 3, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Brass, tin plated, Contacts: 25, Copper alloy