Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 002 9057
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção contra poeira
para conectores fêmea, Fio M3
Tamanho: D-Sub 3
Grau de proteção: IP67
Notes
Compare
Part Number: 09 67 002 9057
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Tampa de proteção contra poeira
  • Descrição do acessório
    para conectores fêmea
    Fio M3
Versão
  • Tamanho D-Sub 3
  • Detalhes Com vedação de borracha frontal colada internamente
Características técnicas
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 18,91 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39235090
  • GTIN 5713140088337
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare