Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 009 0438
型号: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 1
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Identificatie
IP67
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Met geïntegreerde kabelwartel
Versie
Grootte
D-Sub 1
Versie
顶出线
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Kabelwartel
Vergrendelingstype
Borgschroef Draad 4-40 UNC
2 onderdelen
Nee
Scheidbaar
Nee
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Omgevingstemperatuur
-35 ... +120 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Kabeldiameter
6 ... 8 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
热塑性塑料
Kleur (kap/behuizing)
黑色
Lengte
57.5 mm
Breedte
39.8 mm
Hoogte
20.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140089150
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05