登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 050 0443
型号: 09 67 050 0443
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 050 0443
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Dækslet kan skrues på
Version
Størrelse
D-Sub 5
Afskærmning
Afskærmet
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Låsetype
Med korte låseskruer Gevind 4-40 UNC
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,25 Nm Kabelklemmeskrue
0,25 Nm dækselskrue
0,4 Nm Låseskrue
Omgivelsestemperatur
-20 ... +90 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
9,3 ... 12 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplast
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Metalliseret
Længde
37,9 mm
Bredde
67,5 mm
Højde
18,2 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6.a.I:
Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
19,3 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140093430
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05