配套產品
配套產品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
零件號: 09 69 311 7133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
焊杯接線
額定電流: ‌5 A
公頭
尺寸: D-Sub 3
熱塑樹脂,玻璃光纖填充(聚酯), 外殼:鋼、鍍錫
綠色
插針: 13
導體截面積: 0.5 mm²
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
零件號: 09 69 311 7133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
產品詳情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Drejet
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddekopterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 3
  • Antal kontakter 13
  • Antal signalkontakter 10
  • Antal specialkontakter 3x
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
  • Detaljer Bestil specialkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0.5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand, signalområde < 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Farve (indsats) 绿色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 8,8 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140100817
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較