Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 67 025 0613
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover, for male connectors, UL 94 V0, Thermoplastic
Notes
Comparar
Part Number: 09 67 025 0613
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for male connectors
    UL 94 V0
Version
  • Size D-Sub 3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.65 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140229600
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar