配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 1
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Beschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire voor mannelijke connectoren
Versie
  • Grootte D-Sub 1
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Kunststof, gemetaliseerd
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,07 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 39235090
  • GTIN 5713140089372
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较