配套产品
配套产品
Contacts
34
Combinables
52
饰品
8
型号: 09 67 037 5601
D-Sub crimp 37-pole male assembly
D-Sub crimp 37-pole male assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 67 037 5601
D-Sub crimp 37-pole male assembly
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
Combinables
52
饰品
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás 标准
  • Elem 连接器
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 公头
  • Méret D-Sub 4
  • Összeköttetés típusa
    PCB至电缆
    飞线
  • Érintkezők száma 37
  • Rögzítés típusa 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Részletek 请单独订购压接针。
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.82 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ‌ 2.4 mm
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 123 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 14.581 g
  • Származási ország 中国
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140092990
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较