配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
型号: 09 68 263 7811
D SUB MA RA 15P "US"_PL3_with grnd clip_
D SUB MA RA 15P "US"_PL3_with grnd clip_

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 68 263 7811
D SUB MA RA 15P "US"_PL3_with grnd clip_
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element 连接器
  • Specificatie U.S. Footprint
  • Beschrijving van het contact
    冲压
    弯式
Versie
  • Aansluitmethode 波峰焊接接线方式
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype 主板到子插件板
  • Aantal contacten 15
  • overige contacten 有接地针
  • Afsluitingslengte 3.2 mm
  • PCB-bevestiging 带锁板扣
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.77 mm
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 9.32 g
  • Land van herkomst 中国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140095717
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较