配套产品
配套产品
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 69 312 0211
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 21
注释
比较
型号: 09 69 312 0211
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément Connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 3
  • Nombre de contacts 21
  • Nombre de contacts de signal 20
  • Nombre de contacts spéciaux 1x
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
  • Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Couleur (d'insert) 黑色
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 10,22 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140100862
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469