Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
45
Combinables
1
Objednací číslo: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
D-SUB M 7W7 MA TH

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Male
Velikost: D-Sub 4
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (polyester), Kryt: pocínovaná ocel
Černá
Kontakty: 7
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
45
Combinables
1
Detaily produktu
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 요소 커넥터
버전
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 4
  • 컨택트핀 개수 7
  • 신호 접점 개수 0
  • 특수 접점 개수 7x
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
  • 상세설명 특수 접점은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 11.55 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140102125
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte