8
Tools
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 67 000 3576
型号: 09 67 000 3576
D SUB MA turned contact_AWG 18-22_PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
注释
比较
新
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 3576
D SUB MA turned contact_AWG 18-22_PL1
注释
比较
新
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
D-Sub
标识
标准
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.33 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 22 ... AWG 18
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
4.5 mm
性能等级
1
符合 CECC 75301-802 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.13 g
原产国
瑞士
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140086531
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Circular Connectors
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling