Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
部品番号: 09 69 181 5821
D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power
D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ソルダーコンタクト
ストレート型, ショートバージョン
定格電流: ≤20 A
メス
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
導体断面積: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
ノート
Compare
部品番号: 09 69 181 5821
D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ ソルダーコンタクト
  • コンタクトの説明
    ストレート型
    ショートバージョン
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • 結線方式 半田端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 2.5 ... 4 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • 定格電流 ≤ 20 A
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 4.5 mm
  • 使用温度範囲 -55 ... +155 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≈ 5 N
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (ロック) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1.508 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140096806
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare