电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 182 7422
型号: 09 69 182 7422
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
型号: 09 69 182 7422
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
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
Kontakte
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
Crimpkontakt
插针端子介绍
gerade
特点
工具设置:7 对应 AWG 10,6 对应 AWG 12
版本
接线方式
Lötanschluss
接线方式
Crimpanschluss
公母类型
Buchse
制造过程
gedrehte Kontakte
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 ... 6 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 12 ... AWG 10
额定电流
≤ 30 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7,5 mm
极限温度
-55 ... +155 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≈ 5 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
材料特性
材料(插针)
Kupferlegierung
表面(插针)
0,2 µm Au
材料(锁扣)
Kupferlegierung
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
Nickel
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.193 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140097193
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found