配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 58 CU, 141 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 동축 단자
  • 접점 설명
    직선형
    케이블 RG 58 CU, 141 AU 지원
  • 특징 외부 페럴: 툴 구멍 A에서 크림프
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 터미네이션 방법 솔더/크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 정격 전류 ≤ 2 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • 동축 임피던스 50 Ω
  • 탈피 길이
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • 제한 온도 -55 ... +135 °C
  • 삽입 포스 ≤ 7 N
  • 철수 포스 ≤ 7 N
  • 성능 레벨
    NM 30 (S4)
    1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 주파수 0 ... 2 GHz
자재 특성
  • 재료 (접점)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 표면 (접점) 镍表面镀贵金属
  • 레이어 두께 ≥ 0.76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • 재료 (잠금장치) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 2.567 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140096677
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522