配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact 压接针
  • Description of the contact 直式
  • Features 工具设置:3 对应 AWG 16,2 对应 AWG 18 和 AWG 20
Version
  • Termination method 压接针
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
材料特性
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (locking) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099326
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522