配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta 公头
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 4 ... 6 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Névleges áramerősség ≤ 30 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +155 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≈ 5 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 0.2 µm Au
  • Anyag (Rögzítés) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.332 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140099470
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522