5
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 282 5232
型号: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 59
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
Coaxial contact
插针端子介绍
Straight
for cables RG 59
特点
Tool setting: 5 for AWG 24
Outer ferrule: crimp in tool cavity A
版本
接线方式
Crimp termination
接线方式
Crimp/crimp termination
公母类型
Male
制造过程
Turned contacts
技术参数
额定电流
≤ 2 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
2.7 mΩ for inner contact die
2.7 mΩ for outer ferrule
同轴阻抗
75 Ω
剥线长度
3.7 mm for inner contact die
4.3 mm Shielding
9 mm cable jacket
极限温度
-55 ... +135 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≤ 7 N
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
频率
0 ... 2 GHz
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
PBFE / PBTP / PI
表面(插针)
Noble metal over Ni
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料(锁扣)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
20
净重
2.44 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140099296
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05