登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат и кабелей
Power and signal connectors
09 65 189 6781 741
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
D-Sub
Название
标准
Элемент
连接器
Описание контактов
冲压
直式
Версия
Метод подключения
回焊焊接接线方式 (THR)
Тип
公头
Размер
D-Sub 1
Тип соединения
主板到子插件板
堆栈
Число контактов
9
другие контакты
有接地针
Длина подключения
2.1 mm
Тип блокировки
带螺纹的固定法兰 M3
Содержимое упаковки
每卷 200 个
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.74 mm
Номинальный ток
8 A
Номинальный ток
@ 40 °C
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 30 N
Усилие расстыковки
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Уровень исполнения
2
符合 CECC 75301-802 标准
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
6.2 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
外壳:钢、镀镍
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
CECC 75301-802
Коммерческие данные
Размер упаковки
200
Вес нетто
0.015 kg
Страна изготовления
罗马尼亚
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140217386
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found