Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 015 2201 104
型号: 09 67 015 2201 104
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 1
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2201 104
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
D-Sub
Typ příslušenství
Kódovací prvek
Popis příslušenství
Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Kódovací kombinace
1
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
D-Sub 2
Vlastnosti materiálu
Materiál
Nerezová ocel
Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (příslušenství)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
1,125 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140229877
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found