电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 2206 102
型号: 09 67 015 2206 102
D-Sub 15P Fe yellow coding 206 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 6
黄
注释
比较
型号: 09 67 015 2206 102
D-Sub 15P Fe yellow coding 206 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
D-Sub
Zubehörtyp
Kodierelement
Zubehörbeschreibung
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Kodierkombination
6
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 2
Materialeigenschaften
Werkstoff
Edelstahl
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe Zubehör
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140230651
eCl@ss
27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found