配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 015 0493
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0493
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 2
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 긴 잠금 나사 적용 스레드 M3
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.25 Nm 케이블 클램프 스크루
    ‌0.25 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
  • 케이블 직경 3.3 ... 8.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 热塑性塑料
  • 표면 (후드/하우징) 镀金属
  • 길이 33 mm
  • 폭 40 mm
  • 높이 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 有
  • REACH SVHC 물질 铅
  • ECHA SCIP 넘버 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 캘리포니아 법령 65 물질 有
  • 캘리포니아 법령 65 물질 铅
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 18 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222229
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较