Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 67 015 0484
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
シェルハウジング
カバーはネジ止め可能
サイズ: D-Sub 2
ショートロックネジ付き M2.6ネジ
トップエントリー
1x
材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック
金属メッキ
保護等級: IP30
ノート
Compare
部品番号: 09 67 015 0484
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 2
  • シールド シールド付き
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ ショートロックネジ付き M2.6ネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.25 Nm ケーブルクランプネジ
    ‌0.25 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 3.3 ... 8.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 表面 (フード/ハウジング) 金属メッキ
  • 長さ 34.7 mm
  • 40 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 19.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222007
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare