饰品
4
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 009 2209 104
型号: 09 67 009 2209 104
D-Sub 9P Fe green coding 209 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 9
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2209 104
D-Sub 9P Fe green coding 209 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
D-Sub
Zubehörtyp
Kodierelement
Zubehörbeschreibung
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Kodierkombination
9
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 1
Materialeigenschaften
Werkstoff
Edelstahl
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe Zubehör
grün
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
1,056 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140231115
eCl@ss
27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found