电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2206 103
型号: 09 67 009 2206 103
D-Sub 9P Fe red coding 206 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 6
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2206 103
D-Sub 9P Fe red coding 206 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
D-Sub
附件種類
編碼件
附件介紹
用於面板厚度1.6 ... 2 mm
編碼組合
6
版本
公母類型
母頭
尺寸
D-Sub 1
材料特性
材料
不銹鋼
聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
顏色(附件)
紅色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
20
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140230620
eCl@ss
27,440,203.00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found