配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 009 2114 101
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 14
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2114 101
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Название
  • 类别 Аксессуары
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Кодирующий штырь
  • 附件介绍 для панелей толщиной 1,6–2 мм
  • 编码组合 14
Версия
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 1
Свойства материала
  • Материал
    Нержавеющая сталь
    Полибутилентерефталат (PBT)
  • Цвет (аксессуары) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 原产国 Китай
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140231801
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421