电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2112 103
型号: 09 67 009 2112 103
D-Sub 9P M red coding 112 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 12
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2112 103
D-Sub 9P M red coding 112 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
D-Sub
Тип аксессуара
Coding element
Описание аксессуаров
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Кодирующая комбинация
12
Версия
Тип
Male
Размер
D-Sub 1
Свойства материала
Материал
Stainless steel
Polybutylene terephthalate (PBT)
Цвет (аксессуары)
Red
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
1.05 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140231504
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found