登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
129
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 009 0432 160
型号: 09 67 009 0432 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0432 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
Deckel verschraubbar
Ausführung
Baugröße
D-Sub 1
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Kabeldurchmesser
1,5 ... 7,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Farbe Gehäuse
schwarz
Länge
30,7 mm
Breite
31,5 mm
Höhe
15,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a. I:
Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
18,45 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140221352
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found