128
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0482 160
型号: 09 67 009 0482 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0482 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Le couvercle peut être vissé
Version
Taille
D-Sub 1
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Serre-câble
Type de verrouillage
Avec vis de verrouillage courtes. Pas M3
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Données techniques
Couple de serrage
0,25 Nm Vis pour serre-câble
0,25 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Température ambiante
-20 ... +90 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Diamètre de câble
1,5 ... 7,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Couleur (capot/embase)
Noir
Longueur
30,7 mm
Largeur
31,5 mm
Hauteur
15,2 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a)-I:
Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
12 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140221284
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found