Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Låsebolt
til samling bagpå, Til paneltykkelse 0,8 ... 1,3 mm, Gevind M3
Størrelse: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Rustfrit stål
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Låsebolt
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til samling bagpå
    Til paneltykkelse 0,8 ... 1,3 mm
    Gevind M3
Version
  • Størrelse
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Kodning Med kodning
  • Detaljer Bestil 2 stk. til et skalhus.
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment <0,5 Nm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Rustfrit stål
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 1,029 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 73181552
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare