Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 97 00 000 2049
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Bolţ de blocare
pentru montaj spate, pentru grosimea panoului 0,8 ... 1,3 mm, Filet M3
Mărime: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Oţel inoxidabil, Alamă, placată cu nichel
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 2049
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Locking bolt
  • Descrierea accesoriului
    for rear mounting
    for panel thickness 0.8 ... 1.3 mm
    Thread M3
Versiune
  • Mărime
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detalii Order 2 pieces for one shell housing.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere <0.5 Nm
Proprietăţi material
  • Material (accesorii)
    Stainless steel
    Brass, nickel plated
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 1.365 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 73181575
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați