09 67 002 9174
型号: 09 67 002 9174
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
面板外部安装, 母螺钉锁扣, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢, 黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 09 67 002 9174
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
锁扣
附件介绍
面板外部安装
母螺钉锁扣
螺纹 4-40 UNC
版本
尺寸
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
详细资料
每个外壳各订购2件。
包装内容
带间隔垫片
锁紧螺母
技术参数
拧紧力矩
<0.5 Nm
材料特性
材料(附件)
不锈钢
黄铜,镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
20
净重
1.863 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
73181575
GTIN
5713140470156
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found