登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 002 9171
型号: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
面板外部安装, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
D-Sub
附件種類
鎖扣
附件介紹
面板外部安裝
螺紋M3
版本
尺寸
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
詳細資料
每個外殼各訂購2件。
技術參數
擰緊力矩
<0.5 Nm
材料特性
材料(附件)
不銹鋼
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
20
淨重
0.384 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
73181552
GTIN
5713140470125
eCl@ss
27,440,292.00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found