Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
17
Inserts
35
Artikelnummer: 09 67 009 0210
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Kap vergrendelbaar
Grootte: D-Sub 1
PushPull
Ingang boven-/zijkant
2x
Materiaal (kap/behuizing): Thermoplastisch
Gemetaliseerd
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 009 0210
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
17
Inserts
35
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Kap vergrendelbaar
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Afscherming Afgeschermd
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Kabelingang 2x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype PushPull
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details Een externe InduCom-kabelklem of krimpflens - ferrulecombinatie kan worden gebruikt om meer ruimte in de behuizing te verkrijgen.
  • Pakketinhoud
    Blinde plaat
    interne kabelklem met schroeven
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌0,35 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 14 mm Volg de montage-instructies!
  • Trillingsbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Oppervlak (kap/behuizing) Gemetaliseerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 HB
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 30,5 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140469921
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare