饰品
80
插芯
44
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
09 67 015 0210 160
型号: 09 67 015 0210 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0210 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
80
插芯
44
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Kapak kilitlenebilir
Sürüm
Boyut
D-Sub 2
Koruma
Ekranlı
Sürüm
Üst/yan giriş
Kablo girişi
3x
Kablo sabitleme
Kablo kelepçesi
Kilitleme tipi
PushPull
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Ayrıntılar
Muhafazada daha fazla yer kazanmak için harici bir InduCom kablo kelepçesi veya bir krimp flanş - yüksük kombinasyonu kullanılabilir.
Paket içeriği
2 kör plaka
vidalı dahili kablo kelepçesi
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,35 Nm Kablo kelepçesi vidası
Ortam sıcaklığı
-20 ... +90 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Kablo Çapı
3,3 ... 14 mm Lütfen montaj talimatlarına uyun!
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Darbe direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Metalize
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
HB
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
16,75 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140469990
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found