Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
17
Inserts
54
Objednací číslo: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Uzavíratelné víčko
Velikost: D-Sub 3
PushPull
Přívod shora / ze strany
3x
Materiál (kryt): Termoplast
Pokovené provedení
RAL 7032 (štěrková šedá)
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
17
Inserts
54
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 3
  • Shielding Shielded
  • Version Top/side entry
  • Cable entry 3x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type PushPull
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Pack contents
    2 blind plates
    internal cable clamp with screws
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌0.35 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
  • Vibration resistance Category 1B acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 1B acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 24.45 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140470101
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte