配套产品
配套产品
Accessories
17
Inserts
54
型号: 09 67 025 0210
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0210
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
17
Inserts
54
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Låsbart dæksel
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Afskærmning Afskærmet
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Kabelindføring 3x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype PushPull
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer En ekstern InduCom-kabelklemme eller en kombination af krympeflange og ferrule kan bruges til at få mere plads i huset.
  • Pakkens indhold
    2 blindplader
    Indvendig kabelklemme med skruer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,35 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 14 mm Følg samlevejledningen!
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 1B i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 1B i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Metalliseret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 HB
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 32,8 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140469945
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较