配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
型号: 09 67 000 7676
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
High-end
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 67 000 7676
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Тип контакта Crimp contact
  • Описание контактов High-end
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.22 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 4.5 mm
  • Уровень исполнения
    1
    acc. to CECC 75301-802
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.236 g
  • Страна изготовления Switzerland
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140086944
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较