配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel
    Kabelklem
    Spanningsvermindering ≤ 6,5 mm
  • Vergrendelingstype Met korte borgschroeven Draad M3
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +100 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3 ... 9,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Metaal
  • Lengte 39,5 mm
  • Breedte 31,8 mm
  • Hoogte 15,4 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 49,7 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140221857
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较