登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 300 9353
型号: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
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
D-Sub
标识
Mixed
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 3
针数
13
信号针数
10
电源针数
3
PCB 固定
带锁板扣
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
针间距(接线端)
2.84 mm
法兰高度
7.5 mm
额定电流
5 A
额定电流(电源)
20 A
绝缘阻抗
>10
5
Ω
接触电阻,信号区
≤ 10 mΩ
接触电阻,功率部分
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
25
净重
20.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140217249
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found