配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
型号: 09 69 300 9354
D-Sub M 17W2 STR MA 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 17W2 STR MA 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9354
D-Sub M 17W2 STR MA 20A UNC NM30 BL
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    车削
    直式
Version
  • Förbindningsmetod 波峰焊接接线方式
  • Kön 公头
  • Storlek D-Sub 3
  • Antal kontakter 17
  • Antal signalkontakter 15
  • Antal kraftkontakter 2
  • Kretskortsfixering 带锁板扣
  • Låsningstyp 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.84 mm
  • Flänshöjd 7.5 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Märkström (kraft) 20 A
  • Isoleringsmotstånd >105 Ω
  • Kontaktmotstånd, signalområde ≤ 10 mΩ
  • Kontaktmotstånd, kraftområde ≤ 1 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler > 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ‌1.6 mm
  • Hot plugging
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
    外壳:钢、镀锡
  • Färg (kontaktinsats) 绿色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Skikttjocklek ≥ 0.76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 25
  • Nettovikt 15 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140217171
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469