登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-kabel connectoren
...
Hybride connectoren
Voeding en signaal
09 69 100 9148
型号: 09 69 100 9148
D-Sub M 2W2C STR MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 100 9148
D-Sub M 2W2C STR MA 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
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
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
D-Sub
Identificatie
Mixed
Element
连接器
Beschrijving van het contact
车削
直式
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 1
Aantal contacten
2
Aantal signaalcontacten
0
Aantal voedingscontacten
2
Codering
Met codering
PCB-bevestiging
Met plaatvergrendelingen
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Flenshoogte
7,5 mm
Nominale stroom (voeding)
20 A
Isolatieweerstand
>10
5
Ω
Contactweerstand, voedingsgebied
≤ 1 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Prestatieniveau
NM 30 (S4)
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
1,6 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
Kleur (insteekstuk)
黑色
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Laagdikte
≥ 0.76 µm
Laagdikte
≥ 30 µinch
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
11,05 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140217140
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found