Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Moduli Han-Modular®
Moduli di trasmissione dati
09 14 009 3101
型号: 09 14 009 3101
D-Sub Modul Crimp - Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
D-Sub模块
单模块
压接针
母头
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 009 3101
D-Sub Modul Crimp - Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Modulo Han
®
D-Sub
Dimensione del modulo
Modulo singolo
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Numero di poli
9
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,08 ... 0,52 mm²
Diametro esterno del cavo
≤2,15 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Tensione di esercizio
50 V
Tensione di prova
0,8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
30 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Lega di zinco
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
15,969 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140020818
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®