配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Accessories
6
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 000 9932
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器模块
单模块
适用于D-Sub 1(9 针)
公头
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 000 9932
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Accessories
6
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identification
  • Category 模块
  • Series Han-Modular®
  • Type of module 适配器模块
  • Size of the module 单模块
  • Description of the module 适用于D-Sub 1(9 针)
Version
  • Gender 公头
  • Details 用于双根电缆
技术参数
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    压铸锌
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140018679
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较